ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
内部 LDO 的使能阈值低于转换器的输出。当 EN/SYNC 引脚电压高于 1.1V(最大值)且低于精密使能阈值时,内部 LDO 将 VCC 电压稳定在 3.3V(典型值)。一旦 VCC 高于 UVLO,精密使能电路就会导通。除非 EN/SYNC 的电压超过精密使能阈值,否则内部功率 MOSFET 将保持关断状态。该转换器还采用 UVLO 保护。如果 VCC 电压低于 UVLO 电平,则转换器的输出会关闭。