ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
输入电容器用于限制转换器因开关频率交流电流引起的输入纹波电压。TI 推荐使用陶瓷电容器来在宽温度范围内提供低阻抗和高 RMS 电流等级。方程式 12 给出了输入电容器 RMS 电流,其中 D = VOUT/VIN 是转换器占空比。最大输入电容器 RMS 电流会出现在 D = 0.5 时,这时电容器的 RMS 电流等级必须大于输出电流的一半。

理想情况下,降压级输入电流的直流和交流分量分别由输入电压源和输入电容器提供。在忽略电感器纹波电流的情况下,输入电容器会在 D 间隔期间拉出幅值为 (IOUT – IIN) 的电流,并在 1 – D 期间灌入幅值为 IIN 的电流。因此,输入电容器会传导峰峰值幅度等于输出电流的方波电流。因此,交流纹波电压的相应容性分量为三角波形。通过与 ESR 相关纹波分量相结合,方程式 13 可以给出峰峰值纹波电压幅值:

方程式 14 给出了特定负载电流所需的输入电容:

其中
LM63440-Q1 和 LM63460-Q1 的增强型 HotRod QFN 封装在其两侧提供两个输入电压引脚和两个电源接地引脚。这样可以拆分输入电容器,并针对内部功率 MOSFET 实现正确放置,从而提高输入旁路的有效性。转换器需要至少两个 4.7µF 陶瓷输入电容器,最好使用 X7R 或 X7S 电介质并采用 1206 或 1210 封装规格。在该示例中,将两个 10μF、50V 陶瓷电容器放置在紧邻转换器的对称布局中,每个输入到接地引脚对各一个:[VIN1, PGND1] 和 [VIN2, PGND2]。
为汽车应用安装额外的电容,以满足传导 EMI 规范,例如 CISPR 25 5 类(限制 150kHz 至 108MHz 频率范围内的 EMI)。例如,在每个输入至接地引脚对上靠近转换器的位置放置一个 10nF、0402 的陶瓷电容器。这些电容器可更大限度地减少开关环路中的寄生电感,并可抑制开关节点电压过冲和响铃,从而降低高频率 EMI。两个 10nF 电容器(在 图 8-1 或 图 8-2 中指定为 CIN-HF1 和 CIN-HF2)必须具有 50V 的额定电压并具有 X7R 或更高等级电介质。
如 节 8.3 所述,在输入端并联一个中等 ESR(68µF 至 100µF)的电解质大容量电容器与陶瓷电容器一起使用,可以提供低频滤波和并联阻尼,以减轻输入寄生电感与低 ESR、高 Q 陶瓷输入电容器共振的影响。使用长引线或布线将输入电源连接到转换器时尤其如此。