ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
该转换器设计为轻载调节时具有非常低的输入电流。这通过从输出端为大量内部电路供电来实现。BIAS 引脚是 LDO 的输入端,可为大多数控制电路供电。通过将 BIAS 连接到稳压器输出端,可从输出端汲取少量电流。该电流在输入端按 VOUT/VIN 的比率降低。方程式 4 定义了空载时运行(开关)降压转换器消耗的电流:
其中