ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740 | |||||||
电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1) (ISO6740);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 1.6 | 2.2 | mA | ||
ICC2 | 2.1 | 3.3 | |||||
VI = 0V (ISO6740);VI = VCC1(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 5.7 | 8 | ||||
ICC2 | 2.3 | 3.6 | |||||
电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.1 | ||
ICC2 | 2.4 | 3.7 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.8 | 5.2 | ||||
ICC2 | 4 | 5.6 | |||||
50Mbps | ICC1 | 4.2 | 5.7 | ||||
ICC2 | 11.2 | 13.8 | |||||
ISO6741 | |||||||
电源电流 - 直流信号 (1) | VI = VCCI (1) (ISO6741);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 1.9 | 2.7 | mA | ||
ICC2 | 2.2 | 3.4 | |||||
VI = 0V (ISO6741);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 5 | 7.1 | ||||
ICC2 | 3.4 | 5.1 | |||||
电源电流 - 交流信号 (2) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.5 | 5 | ||
ICC2 | 2.9 | 4.4 | |||||
10Mbps | ICC1 | 4 | 5.5 | ||||
ICC2 | 4.2 | 5.8 | |||||
50Mbps | ICC1 | 6.1 | 8 | ||||
ICC2 | 9.7 | 12.1 | |||||
ISO6742 | |||||||
电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI (1) (ISO6742);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.3 | mA | ||
VI = 0V (ISO6742);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 4.4 | 6.3 | ||||
电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3.4 | 4.9 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 4.2 | 5.9 | ||||
50Mbps | ICC1、ICC2 | 8.2 | 10.3 |