ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 25MHz 50% 占空比方波 | 130.9 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 33 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 97.9 | mW | |||
ISO6741 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 25MHz 50% 占空比方波 | 134.9 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 50.8 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 84.1 | mW | |||
ISO6742 | ||||||
PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 25MHz 50% 占空比方波 | 137.5 | mW | ||
PD1 | 最大功耗(侧 1) | 68.75 | mW | |||
PD2 | 最大功耗(侧 2) | 68.75 | mW |