ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
DW-16 | ||||
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >8 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | um |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | >600 | V |
材料组别 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600 VRMS | I-IV | ||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
DIN VDE V 0884-11:2017-01(2) | ||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2121 | VPK |
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅 图 10-8 | 1500 | VRMS |
直流电压 | 2121 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM, t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100% 生产测试) |
7071 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(3) | 采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.6 x VIOSM = 10,000VPK(鉴定测试) |
6250 | VPK |
qpd | 视在电荷(4) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | pC |
方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | |||
方法 b;常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试) Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s |
≤5 | |||
CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ~1 | pF |
RIO | 隔离电阻(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | |||
污染等级 | 2 | |||
气候类别 | 40/125/21 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 最大耐受隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | VRMS |