ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
可订购器件 | 状态 (1) | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | 包装数量 | 环保计划(2) | 铅/焊球镀层(6) | MSL 峰值温度(3) | 工作温度 (°C) | 器件标志(4)(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740QDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6740 |
ISO6740FQDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6740F |
ISO6741QDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6741 |
ISO6741FQDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6741F |
ISO6742QDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6742 |
ISO6742FQDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 绿色(RoHS,无锑/溴) | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO6742F |