ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC1(1) | 电源电压,1 侧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
VCC1(1) | 电源电压,1 侧 | VCC = 2.5-5V (3) | 2.25 | 5.5 | V | |
VCC2(1) | 电源电压,2 侧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
VCC2(1) | 电源电压,2 侧 | VCC = 2.5-5V (3) | 2.25 | 5.5 | V | |
Vcc (UVLO+) | 电源电压上升时的 UVLO 阈值 | 1.53 | 1.71 | V | ||
Vcc (UVLO-) | 电源电压下降时的 UVLO 阈值 | 1.1 | 1.41 | V | ||
Vhys (UVLO) | 电源电压 UVLO 迟滞 | 0.08 | 0.13 | V | ||
VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x VCCI (2) | VCCI | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 x VCCI | V | ||
IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 5V (2) | -4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | -2 | mA | ||||
VCCO = 2.5V | -1 | mA | ||||
VCCO = 1.8V | -1 | mA | ||||
IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
VCCO = 3.3V | 2 | mA | ||||
VCCO = 2.5V | 1 | mA | ||||
VCCO = 1.8V | 1 | mA | ||||
DR | 数据速率 | 0 | 50 | Mbps | ||
TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C |