ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
至少需要两层才能实现成本优化和低 EMI PCB 设计。为进一步改善 EMI,可使用四层板(请参阅 图 12-2)。四层板的层堆叠应符合以下顺序(从上到下):高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
如果需要额外的电源电压平面或信号层,请在堆栈中添加另一个电源平面或接地平面系统,以使其保持对称。这样可使堆栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源平面和接地平面可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。
有关详细的布局建议,请参阅数字隔离器设计指南。