ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
根据 DIN VDE V 0884-11:2017-01 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 计划根据 GB4943.1-2011 进行认证 | 根据 EN 61010-1:2010/A1:2019 和 EN 62368-1:2014 进行了认证 |
最大瞬态隔离电压, 7071VPK; 最大重复峰值隔离电压,2121VPK; 最大浪涌隔离电压, 6250VPK |
5000VRMS 绝缘,符合 CSA 62368-1:19、IEC 62368-1:2018、CSA 61010-1-12+A1 和 IEC 61010-1 第 3 版,1000VRMS 基本和 600VRMS 增强工作电压(污染等级 2,材料组 I);5000VRMS 绝缘,符合 CSA 60601-1-14 和 IEC 60601-1 Ed.3+A1,2 MOPP 适用于 250VRMS |
单一保护, 5000VRMS |
增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候, 700VRMS 最大工作电压 |
工作电压高达 600VRMS,5000VRMS 增强型绝缘符合 EN 61010-1:2010/A1:2019 和 EN 62368-1:2014 |
证书编号:40040142 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 计划的证书 | 客户端 ID 编号:077311 |