ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
ISO674x-Q1 器件为高性能四通道数字隔离器,每侧均配有使能引脚,在多个主驱动应用中,可将各自输出置于高阻抗状态。ISO674x-Q1 器件采用单端 CMOS 逻辑开关技术。VCC1 和 VCC2 这两个电源的电源电压范围均为 1.71-5.5V。隔离栅将两侧分开,因此,在推荐工作条件下,可使用任何电压单独为每一侧供电。例如,可为 ISO674x-Q1 VCC1 提供 3.3V 电压(在 1.71-5.5V 范围内),而为 VCC2 提供 5V 电压(也在 1.71-5.5V 范围内)。除实现隔离之外,数字隔离器还可用作逻辑电平转换器。使用数字隔离器进行设计时,请注意由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都位于数据控制器(即 MCU 或 FPGA)和数据转换器或数据线收发器之间。