ZHCSJ60E November 2018 – June 2026 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HA08-Q1 设计为在 12V 汽车系统中运行。标称电源电压范围为 8V 至 18V。该器件还设计为能够承受超出该范围的电压瞬变。在标称电压范围外运行时,该器件表现出正常的功能。但是,参数规格尚未经过验证。
| VBB 电压范围 | 注释 |
|---|---|
| 3V 至 8V | 在冷启动、启停等瞬态条件下,可保证规定的功能运行,但部分参数规格可能不适用。器件具有高达 125°C 的完整短路保护 |
| 8V 至 18V | 标称电源电压,所有参数规格均适用。器件具有高达 125°C 的完整短路保护 |
| 18V 至 40V | 在跨接启动和甩负载等瞬态条件下,可保证规定的功能运行,但部分参数规格可能不适用 |