ZHCSJ60E November 2018 – June 2026 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA
所有时序图均假设 SELx 引脚设置为 00。
用户控制 LATCH、DIA_EN 和 EN 引脚。这些时序图代表了一种可能的应用场景。
图 8-5 显示了版本 A、B、E 的即时电流限制关断行为。该图还显示了重试行为。如图所示,开关会保持锁存状态,直到 LATCH 引脚变为低电平。
图 8-5 电流限制 – 版本 A、B、E – 锁存行为图 8-6 显示了版本 A、B、E 的即时电流限制关断行为。在此示例中,LATCH 连接到 GND;因此,开关将在故障清除且 tRETRY 计时到期后重试。
图 8-6 电流限制 – 版本 A、B、E – LATCH = 0图 8-7 显示了版本 C、D 的主动限流行为。在版本 C、D 中,开关在达到能量限制或触发热关断之前不会关闭。
图 8-7 电流限制 – 版本 C、D – 锁存行为图 8-8 显示了版本 C、D 的主动限流行为。在触发热关断或达到能量限制之前,开关不会关闭。在此示例中,LATCH 连接到 GND。
图 8-8 电流限制 – 版本 C、D – LATCH = 0开关在关断事件后重试时,SNS 故障指示会一直保持,直到 VOUT 升至 VBB – 1.8V。VOUT 上升后,SNS 故障指示就会复位,此时电流检测功能可用。ST 故障指示则在开关重新启用时立即复位(无需等待 VOUT 上升)。如果存在接地短路且 VOUT 无法上升,SNS 故障指示将无限期保持。下图显示了自动重试行为,并提供了重试期间故障指示的放大视图。
图 8-9 重试期间的故障指示