ZHCSJ60E November 2018 – June 2026 TPS1HA08-Q1
PRODUCTION DATA
在电池反接条件下,开关会自动启用(无论 EN 状态如何),以防止功率在 MOSFET 体二极管内部耗散。在许多应用(例如电阻负载)中,电池反接期间可能存在满负载电流。要激活开关自动开启功能,SEL2 引脚必须有一条路径连接到模块接地。该路径可以是如下所示的路径 1,或者如果未使用 SEL2 引脚,可通过 RPROT 连接到模块接地。
在电池反接期间,保护功能(例如热关断)不可用。请务必确认在电池反接条件下开关中不会耗散过多的功率。
系统中有两种阻断反向电流的方案。方案 1:在电池电源路径上串联一个阻断器件(FET 或二极管)。此方法会阻断所有电流路径。方案 2:在高侧开关的 GND 节点串联一个阻断二极管。这种方法可保护开关的控制器部分(路径 2),但不能阻止电流流经负载(路径 3)。方案 2 中所用的二极管可在多个高侧开关之间共用。
图 8-4 中所示的路径 1 在器件内部被阻断。
图 8-4 电池反向期间的电流路径