ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设计要求

此设计需要对电池电压轨进行电压和温度监测;根据是否需要进行欠压或过压监测,具体要求可能会有所不同。对于此设计,同时考虑这两个要求,以展示 TPS3840 器件的灵活性。图 8-3 中所示的第一个应用示例使用开漏低电平有效电压监测器 TPS3840DL30 来监测欠压,并使用推挽高电平有效窗口温度开关 TMP303 来监测欠温和过热。对于欠压应用,TPS3840DL30 在非活动逻辑高电平区域工作。因此,当电池电压降至低于 VIT- = 3.0V 或电池温度超出 0°C 至 60°C 范围时,会发生过压故障。第二个应用示例使用在低电平有效区域工作的 TPS3840DL30 来监测过压,并使用 TMP303 来监测欠温和过热。对于过压要求,当电池电压升至 3.1V 以上或电池温度超出 0°C 至 60°C 的范围时,就会发生故障。

参数设计要求设计结果
电池电压监测监测 3.3V 电池的欠压情况TPS3840 提供精度为 1% 的电压监测,并提供 0.1V 变化的器件选项。当 VDD 降至 3V 以下时,TPS3840DL30 会触发复位。当 VDD 升至 3V 以上加磁滞(将过压阈值设置为 3.1V)时,TPS3840PH30 会触发复位。
监测 2.8V 电池的过压情况
电池温度监测针对欠压设计,监测 0°C 到 60°C 之间的电池温度,分辨率为 1°CTMP303A 监测 0°C 到 60°C 范围内的温度,分辨率为 1°C。请注意,这是一款推挽式高电平有效输出器件。
输出拓扑欠压:低电平有效,开漏TPS3840 提供低电平有效开漏、低电平有效推挽和高电平有效推挽拓扑
过压:高电平有效,推挽
最大器件电流消耗10µATPS3840 需要 350nA(典型值),TMP303 需要 3.5µA(典型值)
从故障条件恢复时的延迟从故障恢复时延时至少 6 秒,以防止在故障条件下运行CCT = 10µF 将设置 6.18 秒延时