ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设计要求

此设计需要对 12V 电源电压轨进行电压监控,并且 12V 电压轨可能会升高至 18V。当电源电压降至 10V 以下时,会发生欠压故障。

参数设计要求设计结果
电源轨电压监控监控 12V 电源是否存在欠压情况,在 10V 时触发欠压故障。TPS3840 提供精度为 1% 的电压监测,并提供 0.1V 变化的器件选项。TPS3840 可监测 1.6V 以上的电压。
最大输入功率在高达 18V 的电源输入下运行。TPS3840 将 VDD 限制为 10V,但可以使用外部电阻分压器监测高于最大 VDD 电压的电压。
输出逻辑电压3.3V 开漏3.3V 开漏
最大器件电流消耗电源电压为 18V 最大值时为 35µATPS3840 需要 350nA(典型值),外部电阻分压器也将消耗电流。电流消耗和电压监测器精度之间需要进行权衡,但通常将电阻分压器设置为在 VDD 中消耗 100 倍的电流。
电压监控精度最大电压监测精度为 2.5%。这样便可将电压阈值范围设置为 11.75V 至 10.25V。TPS3840 的典型电压监测精度为 1%。通过降低电阻值的比率,电阻分压器会消耗更多电流,但精度会提高。还需要考虑电阻器容差。
从故障条件恢复时的延迟从欠压故障恢复时,RESET 延迟至少为 200ms。CCT = 0.33µF 将设置 204ms 延迟