ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

1.5V ≤ VDD ≤ 10V,CT = MR = 开路,RESET 上拉电阻器 (Rpull-up) = 100kΩ 至 VDD,输出复位负载 (CLOAD) = 10pF,在自然通风条件下的工作温度范围 -40℃ 至 125℃(除非另有说明)。典型值在 TJ = 25°C 时测得。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
常用参数
VDD 输入电源电压 1.5 10 V
VIT- 负向输入阈值精度(1) -40°C 至 125°C -1.5 1 1.5 %
VHYS VIT- 引脚上的磁滞 VIT- = 3.1V 至 4.9V 175 200 225 mV
VHYS VIT- 引脚上的磁滞 VIT- = 1.6V 至 3.0V 75 100 125 mV
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流 VDD = 1.5V < VDD < 10V
VDD > VIT+(3)
TA = -40°C 至 125°C
300 700 nA
VMR_L 手动复位逻辑低电平输入(2) 600 mV
VMR_H 手动复位逻辑高电平输入(2) 0.7VDD V
RMR 手动复位内部上拉电阻 100 kΩ
RCT CT 引脚内部电阻 350 500 650 kΩ
TPS3840PL(推挽低电平有效)
VPOR 上电复位电压(4) VOL(max) = 200mV
IOUT(Sink) = 200nA
300 mV
VOL 低电平输出电压
 
1.5V < VDD < 5V
VDD < VIT-
IOUT(Sink) = 2mA
200 mV
VOH 高电平输出电压
 
1.5V < VDD < 5V
VDD > VIT+(3)
IOUT(Source) = 2mA
0.8VDD V
5V < VDD < 10V
VDD > VIT+(3)
IOUT(Source) = 5mA
0.8VDD V
TPS3840PH(推挽高电平有效)
VPOR 上电复位电压(4) VOH,IOUT(Source) = 500nA 950 mV
VOL 低电平输出电压
 
1.5V < VDD < 5V
VDD > VIT+(3)
IOUT(Sink) = 2mA
200 mV
1.5V < VDD < 5V
VDD > VIT+(3)
IOUT(Sink) = 5mA
200 mV
VOH 高电平输出电压
 
1.5V < VDD < 5V,VDD < VIT-,
IOUT(Source) = 2mA
0.8VDD V
TPS3840DL(开漏)
VPOR 上电复位电压(4) VOL(max) = 0.2V
IOUT (Sink) = 5.6uA
950 mV
VOL 低电平输出电压
 
1.5V < VDD < 5V
VDD < VIT-
IOUT(Sink) = 2mA
200 mV
Ilkg(OD) 开漏输出漏电流 RESET 引脚处于高阻抗状态,
VDD = VRESET = 5.5V
VIT+ < VDD
90 nA
VIT- 阈值电压范围为 1.6V 至 4.9V,步长为 100mV;对于发布版本,请参阅器件电压阈值表。
如果驱动 MR 的逻辑信号小于 VDD,则会有额外的电流流入 VDD,并从 MR 流出
VIT+ = VHYS + VIT-
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDD 电压电平。VDD 压摆率 ≤ 100mV/µs