ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

此应用的主要约束条件是选择合适的器件来监测电池电源电压。TPS3840 可以监测 1.6V 至 10V 范围内的任何电压,并以 0.1V 为增量提供。根据用户希望触发电压监测器的标称电压轨的距离,确定要选择的正确电压监测器型号。在此设计示例中,选择 TPS3840DL30 用于欠压和过压监测。对于欠压监测,当 3.3V 电压轨降至 3V 时会发生欠压故障;对于过压监测,当 2.8V 电压轨升至 3V 阈值 (VIT-) 加 100mV 磁滞 (VHYS) 以上时会发生过压故障。需要注意的是,在欠压应用中,TPS3840 RESET 输出在正常条件下为逻辑高电平,而在过压应用中,TPS3840 RESET 输出在正常条件下为逻辑低电平。因此,可根据输出端所需的逻辑使用单个器件进行任何类型的监测。对于推挽式高电平有效器件 TPS3840PH(标注了 RESET 输出),提供了相反的 RESET 输出逻辑。此应用的次要约束条件是 TMP303A 完成的电池温度监测。典型的锂离子电池放电温度范围为 0°C 至 60°C,可通过 TMP303A 的“A”型号来实现。每当温度超出该温度范围,TMP303A 都会向 TPS3840 的 MR 引脚或直接向电池充电器触发故障。TMP303A 可提供 1°C 分辨率,以满足高分辨率要求。由于欠压监测设计采用推挽式高电平有效输出器件 TMP303A,因此在 MR 引脚之前需要一个额外的反相器,因为在正常运行期间,TMP303 输出为低电平,但 MR 引脚在正常运行期间必须为逻辑高电平。如果使用两个 TPS3840 器件对同一电池同时进行欠压和过压监测,则只需一个温度监测器件。最后一个约束条件是由 CCT 设置的 RESET/RESET 延时时间。对于环境温度范围为 –40°C 至 +125°C 的应用,可以使用 RCT 计算 CCT 并求解方程式 3 中的 CCT。通过选择 10µF 的标准 10% 电容器值,可确保 RESET/RESET 延时时间至少为 6 秒。注意:低电平有效器件使用输出标签 RESET,高电平有效器件使用输出标签 RESET。

根据良好的模拟设计习惯,0.1µF 去耦电容器连接到 VDD 引脚。仅开漏器件型号需要上拉电阻器,计算该电阻器是为了将 RESET 电流保持在节 6.3 中的±5mA 限制范围内:RPull-up = VPull-up ÷ 5mA。在此设计中,选择了 1MΩ 上拉电阻器,以在 RESET 置为有效时尽可能减少电流消耗,并防止电池不必要的放电。请记住,降低上拉电阻会增加 VOL 和 IOUT。MR 引脚用于由温度开关提供的第二个故障条件。