ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

宽 Vin 无需外部元件即可监测 9V 电压轨或电池,还可以使用外部电阻器监测 24V 电压轨。使用外部电阻器时,毫微级 Iq 可延长低功耗应用的电池寿命,并更大限度地降低电流消耗。快速启动延时可以在系统其余部分上电之前检测电压故障,从而在危险启动故障情况下提供超高的安全性。低上电复位 (VPOR) 可防止错误复位、过早使能或开启下一个器件以及在上电和断电期间进行适当的晶体管控制。

当 VDD 处的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下,或者当手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,复位输出信号会被置为有效。当 VDD 升至 VIT– 加磁滞 (VIT+) 以上、手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 到期时,复位信号会被清除。可以通过在 CT 引脚和接地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。如需快速复位,可以悬空 CT 引脚。

其他特性:适用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置磁滞、低开漏输出漏电流 (ILKG(OD))。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS3840 SOT-23 (5) (DBV) 2.90mm × 1.60mm
如需了解封装详细信息,请参阅数据表末尾的机械制图附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS3840 典型应用电路典型应用电路
TPS3840 TPS3840 典型电源电流TPS3840 典型电源电流