ZHCSJ38E December 2018 – May 2026 TPS3840
PRODUCTION DATA
手动复位 (MR) 输入允许处理器 GPIO 或其他逻辑电路启动复位。MR 上为逻辑低电平且脉冲持续时间长于 tMR_RES 将使复位输出置为有效。MR 恢复逻辑高电平 (VMR_H) 且 VDD 高于 VIT+ 后,复位会在用户编程的复位延时时间 (tD) 到期后置为无效。
如果 MR 并非由外部控制,则可以使 MR 保持断开状态。如果控制 MR 的逻辑信号小于 VDD,则会有额外的电流在内部从 VDD 流入 MR。为了更大限度地降低电流消耗,请将 MR 驱动至 VDD 或 GND。VMR 不得高于 VDD 电压。
图 7-3 时序图 MR 和 RESET (TPS3840DL)