ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器

TPS3840 的典型应用是快速启动欠压监测器,通过在输入端使用电阻分压器(如图 8-5 所示),运行的输入电源电压高于建议的最大值 10V。TPS3840 可用于监测电压高于 1.6V 的任何电压轨,并且只需最长 350µs 即可启动,然后器件便可开始监测电压。在此设计应用中,TPS3840 监测 12V 电压轨,并使用 VIT- 为 4.9V 的 TPS3840 器件,在电压轨电压降至 10V 以下时触发复位故障条件。此设计还考虑了宽输入范围,在 12V 电压轨电压上升更高的情况下,电阻分压器设置为使 VDD 引脚处的电压绝不会超过 10V。电阻值不得太大以使外部电阻分压器影响器件的精度或运行。TPS3840 采用低电平有效和高电平有效拓扑,可通过任一输出逻辑灵活地监测欠压或过压情况。该设计使用低电平有效、开漏 TPS3840DL49 型号,以在发生欠压情况时(即 VDD 引脚处的电压降至低于外部电阻分压器设置的电压阈值时),将输出转换为逻辑低电平。其可用于标记欠压情况,或用于连接下一个器件的 ENABLE 引脚以将其关断(因为 ENABLE 引脚上的逻辑低电平通常会禁用该器件)。在此设计中,TPS3840 的输出只需连接到 MCU 即可标记欠压情况。

TPS3840 具有电平位移输入的快速启动欠压监测器图 8-5 具有电平位移输入的快速启动欠压监测器