ZHCSIT4C September 2018 – December 2025 LM5164-Q1
PRODUCTION DATA
选择一个陶瓷输出电容器来限制转换器输出端的电容电压纹波。这是流入和流出电容器的三角电感电流纹波产生的正弦纹波电压。使用公式 21 选择输出电容,以将电压纹波分量限制为输出电压的 0.5%。
替换 447mA 的 ΔIL(nom) 会使 COUT 大于 3μF。考虑到陶瓷电容器的电压系数,选择采用 22µF、25V 额定电压、X7R 介质的电容器。