ZHCSIT4C September 2018 – December 2025 LM5164-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 GND | -0.3 | 100 | V |
| EN 到 GND | -0.3 | 100 | ||
| FB 至 GND | -0.3 | 5.5 | ||
| RON 至 GND | -0.3 | 5.5 | ||
| 自举电容器 | 外部 BST 至 SW 电容 | 1.5 | 2.5 | nF |
| 输出电压 | BST 至 GND | -0.3 | 105.5 | V |
| BST 至 SW | -0.3 | 5.5 | ||
| SW 至 GND | -1.5 | 100 | ||
| SW 至 GND(20ns 瞬态值) | -3 | |||
| PGOOD 至 GND | -0.3 | 14 | ||
| 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |