ZHCSIT4C September 2018 – December 2025 LM5164-Q1
PRODUCTION DATA
分别使用公式 18 和公式 19 计算电感器纹波电流(假设在 CCM 下运行)和峰值电感器电流。
对于大多数应用,选择电感时应确保电感器纹波电流 ΔIL 在标称输入电压下介于额定负载电流的 30% 到 50% 之间。最后,使用公式 20 来计算电感。
在此设计中选择 68μH 电感器会在 48V 标称输入电压下产生 447mA 峰峰值纹波电流,相当于 1A 额定负载电流的 45%。
请查看电感器数据表,以确保电感器的饱和电流远远超过 LM5164-Q1 的电流限制设置。铁氧体磁芯电感器具有相对较低的磁芯损耗,是高开关频率下的首选,但表现出硬饱和特性 — 超过饱和电流时,电感会突然崩溃。这会导致电感器纹波电流突然增加,输出电压纹波会更高,并且效率会降低,反过来影响稳定性。请注意,随着磁芯温度升高,电感器饱和电流值通常会降低。同时,铁粉电感器可提供软饱和表征,其电感随着电流逐渐减小。