ZHCSID6B June 2018 – December 2025
PRODUCTION DATA
通用 LMK05318 器件出厂时已预编程,具有表 7-12中的 EEPROM 默认配置。可通过系统内编程将不同的启动配置存储到 EEPROM 中。
| 系统时钟 | 频率 (MHz) | 输入类型 | XO 倍频器 |
| XO | 48.0048 | AC-DIFF(外部端接) | 禁用 |
| 时钟输入 | 频率 (MHz) | 输入类型 | 自动优先级 |
| PRIREF | 25 | AC-DIFF(外部端接) | 1st |
| SECREF | 25 | AC-DIFF(外部端接) | 2nd |
| 输入选择 | 输入选择模式 | 手动选择模式 | 手动寄存器选择 |
| DPLL | 带自动回退功能的手动模式 | 引脚选择 | PRIREF |
| 时钟输出 | 频率 (MHz) | 输出多路复用器 | 输出类型 |
| OUT0 | 156.25 | PLL1 | 禁用 |
| OUT1 | 156.25 | PLL1 | 禁用 |
| OUT2 | 156.25 | PLL1 | AC-LVPECL |
| OUT3 | 156.25 | PLL1 | AC-LVPECL |
| OUT4 | 156.25 | PLL1 | 禁用 |
| OUT5 | 156.25 | PLL1 | 禁用 |
| OUT6 | 25 | PLL1 | AC-LVPECL |
| OUT7 | 100 | PLL1 | HCSL(外部 50Ω 端接) |
| PLL 配置 | PLL 模式 | 环路带宽 (Hz) | TDC 或 PFD 速率 (MHz) |
| DPLL | DPLL 模式 | 100 | 25 |
| APLL1 | DPLL 模式 | 1000 | 24.0024 |
| APLL2 | 禁用 | – | – |
| REF 输入监控器 (1) | 验证计时器 (s) | FREQ DET 有效 (ppm) | FREQ DET 无效 (ppm) |
| PRIREF | 0.1 | — | — |
| SECREF | 0.1 | — | — |
| REF 输入监控器 (2) | 早期检测窗口 (ns) | 延迟检测窗口 (ns) | |
| PRIREF | 33.6 | 46.4 | — |
| SECREF | 33.6 | 46.4 | — |
| 频率锁定检测 | 锁定 (ppm) | 解锁 (ppm) | 精度 (ppm) |
| DPLL | 1 | 10 | 1 |
| DCO 模式 | DCO 控制 | 步长 (ppb) | FINC/FDEC 模式 |
| DPLL | DCO 已禁用 | — | 寄存器位 |
| 状态引脚 | 信号 | 类型 | 极性 |
| STATUS0 | DPLL 频锁丢失 | 3.3V LVCMOS | 高电平有效 |
| STATUS1 | DPLL 保持激活 | 3.3V LVCMOS | 高电平有效 |