ZHCSGP0B July 2017 – June 2025 TPS7A39
PRODUCTION DATA
该器件设计为在输入和输出端引脚使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器实现稳定。该器件还可以在搭配使用 ESR < 75mΩ 的铝聚合物和钽聚合物电容器时保持稳定。
若并联多个电容器(满足最小电容与 ESR 要求),还可以使用电解质电容器(以及 ESR 较高的聚合物电容器)。
当电容器的阻抗处于最小值时,应取其有效 ESR 来实现稳定性。在最低级别时,电容和寄生电感相互抵并提供直流 ESR。
采用 X7R、X5R 和 COG 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性,而由于电容变化较大,因此建议不要使用 Y5V 额定电容器。
无论选择哪种陶瓷电容器类型,陶瓷电容都会随工作电压和温度的变化而变化。根据经验来看,陶瓷电容的容量应至少降额 50%。此处推荐的输入和输出电容器的有效电容降额约为 50%,但在较高的 VIN 和 VOUT 条件下(即 VIN = 5.5V 至 VOUT = 5.0V),降额可能大于 50%,此情况必须纳入考量。
对于高性能应用,聚合物电容器是理想的选择,因为它们不会像陶瓷电容一样出现大幅降额情况。