ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||
| 分流电压输入范围 | -81.9175 | 81.92 | mV | |||
| 总线电压输入范围(1) | 0 | 36 | V | |||
| CMRR | 共模抑制 | 0V ≤ VIN+ ≤ 36V | 126 | 140 | dB | |
| VOS | 分流偏移电压,RTI(2) | ±2.5 | ±10 | μV | ||
| 分流偏移电压、RTI(2) 与温度间的关系 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 0.02 | 0.1 | μV/°C | ||
| PSRR | 分流偏移电压、RTI(2) 与电源间的关系 | 2.7V ≤ VS ≤ 5.5V | ±2.5 | μV/V | ||
| VOS | 总线偏移电压,RTI(2) | ±1.25 | ±7.5 | mV | ||
| 总线偏移电压、RTI(2) 与温度间的关系 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 10 | 40 | μV/°C | ||
| PSRR | 总线偏移电压、RTI(2) 与电源间的关系 | ±0.5 | mV/V | |||
| IB | 输入偏置电流(IIN+、IIN– 引脚) | 0.1 | nA | |||
| VBUS 输入阻抗 | 830 | kΩ | ||||
| 输入泄漏电流(3) | (IN+ 引脚)+(IN- 引脚) ,省电模式 |
0.1 | 0.5 | μA | ||
| 直流精度 | ||||||
| ADC 原生分辨率 | 16 | 位 | ||||
| 1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度 | 分流电压 | 2.5 | μV | |||
| 总线电压 | 1.25 | mV | ||||
| 分流电压增益误差 | 0.02% | 0.1% | ||||
| 分流电压增益误差与温度间的关系 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 10 | 50 | ppm/°C | ||
| 总线电压增益误差 | 0.02% | 0.1% | ||||
| 总线电压增益误差与温度间的关系 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | 10 | 50 | ppm/°C | ||
| 差动非线性 | ±0.1 | LSB | ||||
| tCT | ADC 转换时间 | CT 位 = 000 | 140 | 154 | μs | |
| CT 位 = 001 | 204 | 224 | ||||
| CT 位 = 010 | 332 | 365 | ||||
| CT 位 = 011 | 588 | 646 | ||||
| CT 位 = 100 | 1.1 | 1.21 | ms | |||
| CT 位 = 101 | 2.116 | 2.328 | ||||
| CT 位 = 110 | 4.156 | 4.572 | ||||
| CT 位 = 111 | 8.244 | 9.068 | ||||
| SMBus | ||||||
| SMBus 超时(4) | 28 | 35 | ms | |||
| 数字输入/输出 | ||||||
| 输入电容 | 3 | pF | ||||
| 输入泄漏电流 | 0V ≤ VSCL ≤ VVS, 0V ≤ VSDA ≤ VVS, 0V ≤ VAlert ≤ VVS, 0V ≤ VA0 ≤ VVS, 0V ≤ VA1 ≤ VVS |
0.1 | 1 | μA | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 × VVS | 6 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | -0.5 | 0.3 × VVS | V | ||
| VOL | 低电平输出电压,SDA、警报 | IOL = 3mA | 0 | 0.4 | V | |
| 磁滞 | 500 | mV | ||||
| 电源 | ||||||
| 工作电源电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| IQ | 静态电流 | 330 | 420 | μA | ||
| 静态电流,省电(关断)模式 | 0.5 | 2 | μA | |||
| VPOR | 上电复位阈值 | 2 | V | |||