ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
总线电压寄存器存储最新的总线电压读数 VBUS。
如果均值计算处于使能状态,该寄存器将显示均值。
满标量程 = 40.96V(十进制 = 7FFF);LSB = 1.25mV。
| 位 # | D15(1) | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 名称 | — | BD14 | BD13 | BD12 | BD11 | BD10 | BD9 | BD8 | BD7 | BD6 | BD5 | BD4 | BD3 | BD2 | BD1 | BD0 |
| POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |