ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
制造商 ID 寄存器存储制造商的唯一标识号。
| 位 # | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位 名称 | ID15 | ID14 | ID13 | ID12 | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 |
| POR 值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ID: | 制造商 ID 位 |
| 位 0-15 | 存储制造商标识位 |