ZHCSE07C July   2015  – August 2026 INA226-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 基本 ADC 功能
        1. 6.3.1.1 功率计算
        2. 6.3.1.2 警报引脚
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 均值计算和转换时间注意事项
      2. 6.4.2 滤波和输入考虑
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 对校准寄存器进行编程
      2. 6.5.2 对功率测量引擎进行编程
        1. 6.5.2.1 校准寄存器和缩放
      3. 6.5.3 电流分流监控器简单用法(无需编程)
      4. 6.5.4 默认设置
      5. 6.5.5 总线概述
        1. 6.5.5.1 串行总线地址
        2. 6.5.5.2 串行接口
        3. 6.5.5.3 对 INA226-Q1 进行写入和读取
          1. 6.5.5.3.1 高速 I2C 模式
        4. 6.5.5.4 SMBus 警报响应
  8. 7 寄存器
    1. 7.1 寄存器映射
      1. 7.1.1  配置寄存器 (00h)(读取/写入)
      2. 7.1.2  分流电压寄存器 01h(只读)
      3. 7.1.3  总线电压寄存器 02h(只读)
      4. 7.1.4  功率寄存器 (03h)(只读)
      5. 7.1.5  电流寄存器 (04h)(只读)
      6. 7.1.6  校准寄存器 (05h)(读取/写入)
      7. 7.1.7  屏蔽/使能寄存器 (06h)(读取/写入)
      8. 7.1.8  警报限值寄存器 (07h)(读取/写入)
      9. 7.1.9  制造商 ID 寄存器 (FEh)(只读)
      10. 7.1.10 裸片 ID 寄存器 (FFh)(只读)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高侧检测电路应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

配置寄存器 (00h)(读取/写入)

表 7-2 配置寄存器 (00h)(读取/写入)说明
位编号D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0
位
名称
RST———AVG2AVG1AVG0VBUSCT2VBUSCT1VBUSCT0VSHCT2VSHCT1VSHCT0MODE3MODE2MODE1
POR 值0100000100100111

配置寄存器设置可控制器件的工作模式。这个寄存器可控制分流电压和总线电压测量的转换时间设置,以及使用的均值计算模式。控制测量信号选择的工作模式也在配置寄存器中编辑。

可随时读取配置寄存器,而不会影响或改变器件设置或正在进行的转换。写入配置寄存器会暂停正在进行的任何转换,直到写入序列完成,从而根据配置寄存器 (00h) 的新内容启动新的转换。这种暂停可防止下一次完成的转换所用条件出现任何不确定性。

RST:复位位
位 15将该位设置为“1”会生成一个与上电复位相同的系统复位。将所有寄存器复位为默认值;该位会自行清除。
AVG:均值计算模式
位 9–11确定采集和均值计算的样本数量。表 7-3 展示了所有 AVG 位设置及每个位设置对应的均值数量。
表 7-3 AVG 位设置 [11:9] 组合
AVG2
D11
AVG1
D10
AVG0
D9
均值
数量(1)
0001
0014
01016
01164
100128
101256
110512
1111024
默认为阴影值。
VBUSCT:总线电压转换时间
位 6–8设置总线电压测量的转换时间。表 7-4 展示了 VBUSCT 位选项及每个位设置对应的转换时间。
表 7-4 VBUSCT 位设置 [8:6] 组合
VBUSCT2
D8
VBUSCT1
D7
VBUSCT0
D6
转换时间(1)
000140µs
001204µs
010332µs
011588µs
1001.1ms
1012.116ms
1104.156ms
1118.244ms
默认为阴影值。
VSHCT:分流电压转换时间
位 3–5设置分流电压测量的转换时间。表 7-5 展示了 VSHCT 位选项及每个位设置对应的转换时间。
表 7-5 VSHCT 位设置 [5:3] 组合
VSHCT2
D8
VSHCT1
D7
VSHCT0
D6
转换时间(1)
000140µs
001204µs
010332µs
011588µs
1001.1ms
1012.116ms
1104.156ms
1118.244ms
默认为阴影值。
模式:运行模式
位 0-2选择连续、触发或省电运行模式。这些位默认为连续分流和总线测量模式。模式设置如表 7-6 所示。
表 7-6 模式设置 [2:0] 组合
MODE3
D2
MODE2
D1
MODE1
D0
模式(1)
000省电(关断)
001分流电压,触发
010总线电压,触发
011分流和总线,触发
100省电(关断)
101分流电压,连续
110总线电压、连续
111分流和总线,连续
默认为阴影值。