ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
INA226-Q1 器件在相关的电源总线上执行两次测量。负载电流流过分流电阻器所产生的电压形成分流电压,可在 IN+ 和 IN– 引脚处进行测量。该器件还可以通过将电源电压连接到 VBUS 引脚来测量电源总线电压。差动分流电压以 IN– 引脚为基准进行测量,而总线电压以接地端为基准进行测量。
该器件通常由独立电源供电,电压范围为 2.7V 至 5.5V。被监控的总线的电压范围为 0V 至 36V。根据总线电压寄存器的固定 1.25mV LSB,满标度寄存器会产生 40.96V 值。
请勿向输入引脚施加超过 36V 的实际电压。
电源时序方面没有特殊注意事项,因为共模输入范围和电源电压相互独立;因此,总线电压可以在电源电压关闭时存在,反之亦然。
该器件进行两项测量:分流电压和总线电压。然后,器件根据校准寄存器值将这些测量值转换为电流,并随后计算功率。有关校准寄存器编程的更多信息,请参阅对校准寄存器进行编程部分。
该器件有两种工作模式:连续模式和触发模式,这些模式决定了 ADC 在这些转换之后如何工作。当器件处于正常工作模式(即配置寄存器 (00h) 的 MODE 位设置为“111”)时,器件会连续转换一个分流电压读数,然后转换一个总线电压读数。获取分流电压读数后,(按照方程式 3)计算电流值。然后(通过方程式 4)使用该电流值计算功率结果。这些值随后存储在一个累加器中,而测量/计算序列会重复进行,直到达到配置寄存器 (00h) 中设定的均值数量。在每个序列之后,当前测得和计算的一组值会追加到先前收集的值中。在完成所有均值计算后,会在相应的寄存器中更新分流电压、总线电压、电流和功率的最终值,随后可供读取。这些值将保存在数据输出寄存器中,直到这些值被下一个完全完成的转换结果所取代。读取数据输出寄存器不会影响正在进行中的转换。
转换寄存器 (00h) 中的模式控制还允许选择仅转换分流电压或总线电压的模式,从而进一步允许用户配置监控功能以适应特定应用要求。
所有电流和功率计算都在后台执行,不影响转换时间。
在触发模式下,将任意触发的转换模式写入配置寄存器 (00h)(即配置寄存器的 (00h) MODE 位设置为 ‘001’、‘010’ 或 ‘011’)会触发单次转换。该操作会生成一组测量值;因此,要触发另一次单次转换,即使模式未变,也必须再次写入配置寄存器 (00h)。
除了连续和触发两种工作模式外,该器件还具有省电模式,可降低静态电流并关断流入器件输入端的电流,从而在器件不使用时减少电源消耗的影响。从省电模式完全恢复需要 40µs。当器件处于省电模式时,仍可对其寄存器进行读写。器件保持省电模式,直到其中一种激活模式设置被写入到配置寄存器 (00h) 中。
尽管可随时读取器件,且上次转换的数据仍然可用,但仍提供了转换就绪标志位(屏蔽/使能寄存器,CVRF 位)以帮助协调单次或触发转换。转换就绪标志 (CVRF) 位在完成所有转换、均值计算和乘法运算后置位。
在以下情况下,将清除转换就绪标志 (CVRF) 位: