ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
校准寄存器使用户能够将电流寄存器 (04h) 和功率寄存器 (03h) 缩放到给定应用中最有用的值。例如,可设置校准寄存器,使得电流寄存器 (04h) 或功率寄存器 (03h) 在预期满标度点生成尽可能大的数字。这种方法在校准寄存器公式中使用先前计算出的最小 Current_LSB,从而获得最高分辨率。校准寄存器还可选择采用以下任一形式提供电流寄存器 (04h) 和功率寄存器 (03h) 中的值:提供所测值的直接十进制等效值,或为每个相应寄存器生成一个经过舍入的 LSB 值。做出这些选择后,校准寄存器还提供了执行终端用户系统级校准的可能性。使用外部电流表确定精确电流后,可根据测得的 INA226-Q1 电流结果调整校准寄存器的值,以消除整体系统误差,如方程式 5 所示。