ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVS | 电源电压 | 6 | V | |
| 模拟输入,IN+,IN- | 差动电压 (VIN+ – VIN-)(2) | -40 | 40 | V |
| 共模电压 (VIN+ + VIN-) / 2 | -0.3 | 40 | ||
| VVBUS | -0.3 | 40 | V | |
| VSDA | GND – 0.3 | 6 | V | |
| VSCL | GND – 0.3 | VVS + 0.3 | V | |
| IIN | 到任一引脚的输入电流 | 5 | mA | |
| IOUT | 漏极开路数字输出电流 | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |