ZHCSD54C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 模拟电源电压,VDD 引脚 | –0.3 | 6.0 | V |
| VIO | I/O 电源电压(VIO 必须始终低于或等于 VDD 电源) | –0.3 | 6.0 | V |
| VI | 任意模拟输入引脚上的电压(3) | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| VI | 任意数字输入引脚上的电压(3) | –0.3 | VIO + 0.3 | V |
| II | 任意引脚处的输入电流 | 5 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |