ZHCSD54C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
TDC1000 的 STOP 脉冲生成块包含两个自动置零比较器(一个过零检测比较器和一个阈值检测比较器)、一个阈值设置 DAC 和一个事件管理器。
比较器自动置零周期发生在每个 TOF 接收周期的开始。在这些周期中,比较器的输入偏移量存储在内部 2.5pF 电容器中,并且在回波处理阶段从输入信号中减去该偏移量。自动置零周期的持续时间由 CLOCK_RATE 寄存器中的 AUTOZERO_PERIOD 字段进行配置。
图 8-6 STOP 脉冲发生电路