ZHCSD54C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
在标准飞行时间测量中,RX 路径在 TX 突发完成之后激活(请参阅图 8-24)。

如果 TIMING_REG 字段的值大于或等于 30,则仅当 FORCE_SHORT_TOF 位设置为 0 时才启用标准 TOF 测量序列。TIMING_REG 是一个 10 位宽的字段,两个最高有效位位于 TOF_1 寄存器中,八个最低有效位位于 TOF_0 寄存器中。FORCE_SHORT_TOF 位位于 TIMEOUT 寄存器中。
比较器的输入失调电压在自动置零期间存储在内部电容器中。自动置零周期的长度由 CLOCK_RATE 寄存器中的 AUTOZERO_PERIOD 字段控制。
比较器能够鉴定并生成 STOP 脉冲的窗口长度由 TIMING_REG 字段和 TOF_TIMEOUT_CTRL 字段的组合配置。通过在计算中添加 TIMING_REG,标准 TOF 测量允许使用更长的等待时间和侦听窗口。如果在分配的时间内未接收到预期的脉冲数,则会发生超时,并且会向 ERROR_FLAGS 寄存器和 ERRB 引脚报告错误情况。可以禁用回波超时(请参阅Topic Link Label8.4.6.5)。TOF_TIMEOUT_CTRL 字段位于 TIMEOUT 寄存器中。
如果 FORCE_SHORT_TOF 位 = 1,则测量测序将执行Topic Link Label8.4.6.1,从而覆盖 TIMING_REG 字段的设置。