ZHCSD54C October 2014 – February 2023 TDC1000
PRODUCTION DATA
对于液位检测应用,将测量液体中声波的总飞行时间 (TOF)。换能器 B 发送的脉冲通常从液体底部穿过液体到达液体表面。液体和空气之间的不连续性会产生反射波,该反射波会返回到换能器 B。
在测量周期开始时,换能器连接到 AFE 的发送通道,发送突发会激发换能器以生成超声波。与 TX 突发同步,TDC1000 生成一个 START 脉冲以指示测量开始。发送完成后,换能器将连接到 AFE 的一个接收通道,具体取决于器件配置。
在接收到有效的回波后,TDC1000 将生成一个 STOP 脉冲。可以通过器件的寄存器配置生成多个 STOP 脉冲。系统会比较 START 和 STOP 信号时间以确定 TOF。
可以使用以下公式来确定液位:

其中
图 9-2 液位测量中发送脉冲和接收脉冲之间的关系液位测量有两个主要标准:分辨率和范围(最大高度)。1mm 至 2mm 的分辨率精度是可以实现的,但由于任何环境干扰(例如液箱振动,从而产生毫米级表面波),因此不切实际。使用 VDD 电平激励脉冲可测量长达 1m 的范围,但较长距离的表面干扰和信号损失使可靠的回波接收成为问题。可以通过机械方式(液位导管)或电子方式(将 TX 脉冲电平转换到更高的电压;请参阅 TIDA-00322)来实现更佳的液位测量接收。