ZHCAG79 August   2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2输入电压缓升缓降测试导致PMIC无法恢复工作的原因
    1. 2.1 PMIC的两种输入欠压保护机制 (UVLO)
    2. 2.2 多次触发PVIN_B1_UVLO会导致PMIC进入WT_PWR_REC 状态
    3. 2.3 输入电压缓升缓降导致PMIC进入WT_PWR_REC状态的原因
  5. 3宽电压输入类的PMIC常见解决方案
    1. 3.1 增大PVIN_B1_UVLO Rising 和Falling 之间的差值
    2. 3.2 用理想二极管代替防反接二极管
    3. 3.3 TPS650362-Q1可以使用Resistive discharge 替代Active discharge放电
  6. 4低压输入类PMIC的常见解决方案
    1. 4.1 调节一级BUCK环路稳定性
    2. 4.2 避免一级BUCK在缓升缓降测试中处于Dropout状态
  7. 5非功能安全系统可以关闭/屏蔽RECOV_CNT_THR来避免进入SAFE/OFF状态
  8. 6参考文献