ZHCAG79 August 2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1
对于没有功能要求的系统,可以通过关闭RECOV_CNT_THR来解除PMIC重启次数限制。以TPS65219-Q1为例,通过在NVM中设置0x24[7] = 1, 屏蔽RETRY_COUNT,这样在电源缓升缓降测试中,即使多次触发UVLO也不会因为进入SAFE 状态而无法继续工作。