ZHCAG79 August 2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1
以TPS650362-Q1为例,PMIC的电压输入引脚具有一个与 VSYS_UVLO 欠压锁定(UVLO)不同的欠压锁定----PVIN_B1_UVLO 。 最大的不同在于,PVIN_B1_UVLO 是可编程的欠压阈值,VSYS_UVLO通常是固定阈值,且VSYS_UVLO阈值通常要低于或者等于PVIN_B1_UVLO的最低可编程阈值。PVIN_B1_UVLO 可用于在输入电压不超过设定阈值之前保持输出OFF状态,但寄存器与错误机制仍然保持Active状态,而VSYS_UVLO则会将整个PMIC完全置于shutdown状态。
在输入电压缓升缓降测试中,输入电压会有很长一段时间处于VSYS_UVLO与PVIN_B1_UVLO阈值附近。如果此时PMIC出现错误,且不通过寄存器进行错误清零的话,该错误将会一直被记录,并影响PMIC的正常输出。
图 2-1 VSYS_UVLO 和 PVIN_B1_UVLO