ZHCAG79 August   2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2输入电压缓升缓降测试导致PMIC无法恢复工作的原因
    1. 2.1 PMIC的两种输入欠压保护机制 (UVLO)
    2. 2.2 多次触发PVIN_B1_UVLO会导致PMIC进入WT_PWR_REC 状态
    3. 2.3 输入电压缓升缓降导致PMIC进入WT_PWR_REC状态的原因
  5. 3宽电压输入类的PMIC常见解决方案
    1. 3.1 增大PVIN_B1_UVLO Rising 和Falling 之间的差值
    2. 3.2 用理想二极管代替防反接二极管
    3. 3.3 TPS650362-Q1可以使用Resistive discharge 替代Active discharge放电
  6. 4低压输入类PMIC的常见解决方案
    1. 4.1 调节一级BUCK环路稳定性
    2. 4.2 避免一级BUCK在缓升缓降测试中处于Dropout状态
  7. 5非功能安全系统可以关闭/屏蔽RECOV_CNT_THR来避免进入SAFE/OFF状态
  8. 6参考文献

输入电压缓升缓降导致PMIC进入WT_PWR_REC状态的原因

PVIN_B1_UVLO其实是一个非常通用的欠压保护机制,但在输入电压缓升缓降测试中,输入电压会长时间处于PVIN_B1_UVLO阈值附近,很可能会因为多次触发UVLO而导致PMIC 进入WT_PWR_REC状态。其原因是,输入电压每次触发PVIN_B1_UVLO Rising/Falling会使PMIC 输出开启/关闭,而PMIC输出的开启/关闭会引起输入电源电流负载变化,相当于对输入电源进行的抛/负载,这极易使输入电压出现过冲/下冲。

而在输入电压在缓升缓降测试过程中,输入电压会处于PVIN_B1_UVLO Rising和Falling阈值之间,如果输入电压的过冲/下冲太大,将会触发PVIN_B1 UVLO Falling/Rising而导致PMIC 多次进入/退出SAFE状态。当RECOVERY 计数达到RECOV_CNT_THR时,PMIC将会进入WT_PWR_REC 状态,造成测试结束后,电源恢复而PMIC无法继续工作,需要对 VSYS 进行掉电清零RECOVERY 计数,才能重新启动 PMIC。

图 2-3 以TPS650362-Q1为例,在进行缓降测试中,PVIN_B1_UVLO Falling =4.5V,PVIN_B1_UVLO Rising=5.2V,RECOV_CNT_THR=15。PVIN_B1_VIN因为过冲/下冲多次触发PVIN_B1_UVLO,超过15次后,即使PVIN_B1电压超过PVIN_B1_UVLO Rising=5.2V,PMIC也没有输出。

 TPS650362-Q1
          缓降测试中多次触发PVIN_B1_UVLO导致没有输出 图 2-3 TPS650362-Q1 缓降测试中多次触发PVIN_B1_UVLO导致没有输出