ZHCAG79 August 2026 TPS650362-Q1 , TPS65219-Q1 , TPS65224-Q1
PVIN_B1_UVLO 有Falling和Rising两个可编程阈值,当输入电压上升时,需要达到PVIN_B1_UVLO Rising才能启动输出;当输入电压下降时,一旦达到PVIN_B1_UVLO Falling就会关闭输出。
当TPS650362-Q1 的输入电压低于PVIN_B1_UVLO Falling会关闭输出,进入 SAFE 状态并生成错误中断。在SAFE状态下,如果输入电压高于PVIN_B1 UVLO Rising,且无其他错误中断存在,PMIC将重新进入Active状态。每次PMIC进入SAFE并恢复时,RECOV_CNT 计数+1。当计数达到 RECOV_CNT_THR 时,PMIC将会进入WT_PWR_REC 状态,需要对 VSYS 进行掉电重启,才能重新启动 PMIC。RECOV_CNT_THR 阈值一般默认15次,RECOV_CNT计数器可以通过操作寄存器或掉电触发VSYS_UVLO后重启来进行清零。
TPS65224-Q1的输入保护机制与TPS650362-Q1相同,触发 VCCA0V_TH 会导致PMIC Warm Reset,进入To SAFE状态。当输入电压高于 VCCA0V_TH ,PMIC将重新进入Active状态。每次进入To SAFE状态,RECOV_CNT 计数+1,计数一旦超过RECOV_CNT_THR,TPS65224-Q1将一直保持在SAFE_RECOVER状态,需要通过掉电操作才能重新启动PMIC。
图 2-2 TPS650362-Q1 状态机