ZHCAG45 January   2026 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 反向电流的产生
  5. EOS失效案例
  6. 原因可能性
  7. EVM测试
  8. 反向电流的产生与失效过程
  9. 数据验证
  10. 设计建议
  11. 小结
  12. 10参考文献:

数据验证

由于该案例在设计中并未在SYNC/MODE上下拉设计,因此无法直接修改SYNC/MODE为上拉VCC来修改至FPWM模式来避免芯片长时间处于PFM,存在反向电流的风险,因此只能使用折中的方案,在输出添加假负载,如图 7-1 所示。

通过假负载的设计,让芯片尽可能的避免工作在较低频率的PFM模式下,但是假负载会持续的带来损耗,会明显的影响效率,并且同时由于芯片的个体差异,不同的芯片电流检测精度的差异,并不能完全避免芯片工作在400k以上的工作频率,仍然存在工作在低频的状态。

 增加假负载 图 7-1 增加假负载

通过后续的持续验证关于该场景下下的失效数据对比如下:

未导入假负载失效率(量产2年):622/72089 *1000000=8628ppm

导入假负载方案后失效率(导入半年内):3/7640 *1000000=392ppm

同时结合TI大范围的出货及应用调研数据发现,工作在FPWM 模式下的产品失效率远远低于AUTO模式。因此,可以得出结论,该案例的EOS失效源自于反向电流的给下管MOSFET造成了应力性的损坏,从而导致了下次开关动作时的直通。