ZHCAG45 January   2026 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 反向电流的产生
  5. EOS失效案例
  6. 原因可能性
  7. EVM测试
  8. 反向电流的产生与失效过程
  9. 数据验证
  10. 设计建议
  11. 小结
  12. 10参考文献:

设计建议

通过理论上的分析,EVM的验证,客户应用的验证,以及大范围是数据支撑,我们寻找到了该问题的Root Cause,而针对当前已知的可能存在风险的应用场景,有如下设计建议:

  1. VCC的外围不接任何外部电路,使用优质(X7R)1uF电容,布局尽可能的靠近Pin脚设计;
  2. 针对大于5V的输出的应用时,设计原理图时,尽量使用FPWM 模式或者在SYNC/MODE pin同时预留VCC上拉或者下拉AGND设计,使用0Ω进行选择;
  3. TI目前为了帮助客户避免在POC应用设计中遇到的风险,针对LM636x5-Q1产品已经做了优化设计,具体修改细节、生效批次请联系对应的TI 支持团队了解细节。