ZHCAG08 November 2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306
使用用户指定的密码保护 ROM BSL 访问。密码位于 PWDBSL.PASSWORD 字段中。无法选择禁用 BSL 访问密码。
在向 BSL 内核发送正确的密码来解锁 BSL 之前,大多数 BSL 功能均无法访问。有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 引导加载程序 (BSL) 用户指南。如果向 BSL 提供了错误的密码,BSL 会暂停 2 秒,随后可以再次尝试发送正确的密码。在密码尝试失败三次后,将激活安全警报功能 (节 3.2.6.3)。
BSL 访问密码支持两种类型:256 位明文和 256 位 SHA 加密。256 位明文密码直接存储在 BSL 配置中。另一种密码是 256 位 SHA 加密密码(原始密码的长度为 256 位),可参阅 节 3.1.2.2 了解 SHA2-256 计算过程。BSL 配置存储明文密码(256 位,所有字节均为 0xFF)或 SHA 加密密码(256 位,根据所有字节均为 0xFF 的 256 位数据计算得出)的默认值。