ZHCAG08 November 2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306
确认 MSPM0 在少数电源引脚中配备了合适的外部电容器,以确保稳定运行。检查连接至 VDD、Vcore(如果支持)和 NRST 引脚的电路和引脚电压。
可在器件特定数据表的基本应用原理图部分找到参考电路。Vcore 电压(如果支持)应为 1.35V(典型值),表示用于数字内核功能的内部 PMU 电路工作正常。