ZHCAG08 November 2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306
ROM 引导加载程序提供了一个选项,可将自定义接口实现作为闪存插件添加到 ROM BSL 内核中。闪存插件功能带来了自定义接口的优势,无需重新实现完整的 BSL 内核。
使用闪存插件接口:
或
要使用此选项,可将闪存插件映像加载到主闪存中,并在非主闪存中的 BSL 配置中注册映像地址。请确认已为加载插件映像的闪存区域启用闪存静态写保护,以防止在引导加载过程中将闪存插件擦除。有关闪存静态写保护的更多信息,请参阅节 3.1.3。
按照以下步骤启用闪存插件接口:
闪存插件接口不会覆盖基于 ROM 的 BSL 协议。确认用户定义的 API 函数遵循 ROM BSL 标准。有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 引导加载程序用户指南。
SDK 示例提供了一系列闪存插件接口实现示例。