ZHCAFZ0 November   2025 AM62A7 , AM67A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C7xMMA DDR 使用情况分析和优化
  6. 3测试基于 J722S 和 MobileNet
    1. 3.1 固件编译和环境配置
    2. 3.2 模型导出和板载推理
    3. 3.3 内存统计信息
    4. 3.4 修改内存映射
    5. 3.5 重新编译 SDK 并更新到电路板
    6. 3.6 板载测试
  7. 4总结
  8. 5参考资料

模型导出和板载推理

完成 3.1 后,将在 SDK 中安装默认测试模型 MobileNet。在 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04/c7x-mma-tidl/ti_dl/utils/tidlModelImport 中运行:

./out/tidl_model_import.out ../../test/testvecs/config/import/public/caffe/tidl_import_mobilenet_v1.txt

导入完成后,必须将模型工件复制到目标板。将导出的模型复制到电路板,在 infer.txt 中配置推理参数。infer.txt 文件应包含以下配置:

inFileFormat = 1
numFrames = 1
postProcType = 1
postProcDataId = 0
inData = input.bin
outData = "output.bin"
netBinFile = tidl_net_mobilenet_v1.bin
ioConfigFile = tidl_io_mobilenet_v1_1.bin
writeTraceLevel = 0
debugTraceLevel = 2
coreNum = 2

请注意,要设置 debugTraceLevel = 2。此 infer.txt 文件中的路径假设模型工件(tidl_net_mobilenet_v1.bin 和 tidl_io_mobilenet_v1_1.bin)、input.bin 与 TI_DEVICE_armv8_test_dl_algo_host_rt.out 可执行文件位于同一目录中。

然后运行:

/opt/tidl_test/TI_DEVICE_armv8_test_dl_algo_host_rt.out s:infer.txt

运行 /opt/vision_apps/vision_apps_init.sh 以获得图 1 中的结果。