ZHCAFZ0 November   2025 AM62A7 , AM67A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C7xMMA DDR 使用情况分析和优化
  6. 3测试基于 J722S 和 MobileNet
    1. 3.1 固件编译和环境配置
    2. 3.2 模型导出和板载推理
    3. 3.3 内存统计信息
    4. 3.4 修改内存映射
    5. 3.5 重新编译 SDK 并更新到电路板
    6. 3.6 板载测试
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

TIDL 是 TI 的 AI 推理框架,在 TDA4x 系列和 AM6xA 系列处理器上运行,可利用内置的 AI 加速器 C7xMMA 实现高效的 AI 模型推理。TI 处理器采用共享的存储器架构,其中所有内核,包括运行高级操作系统(Linux、QNX)的 A 内核和用于 AI 推理的 C7xMMA,均共享同一个物理内存。其他内核无法访问预分配给 C7xMMA 的内存空间,当内存空间有限时,这可能会导致主系统的运行时内存不足。本文介绍了如何根据实际模型运行时条件预分配 C7xMMA 内存,以最大限度地减小其内存占用。