ZHCAFZ0 November 2025 AM62A7 , AM67A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VM , TDA4VP-Q1
TI 的 SoC 采用共享内存方法,这意味着 NPU 会与其他内核共享物理内存。在默认系统中,会根据 SoC 的资源为 NPU 保留相对较大的内存。保留的内存不能被其他内核使用,因此在内存受限的情况下,可能会因无法获取所需内存而导致其他进程执行失败,而 NPU 可能不会使用所有预分配内存空间,进而导致浪费宝贵资源。因此,我们需要根据模型的实际运行时条件为 C7xMMA 分配内存空间,以最大限度地提高资源利用率。